Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社ジェイテクト (Koyo)
説明
AXK, FNT シリーズ
部品表
AXK1226
ORDER
呼び番号
AXK1226
SD
内径
12 mm
D
外径
26 mm
B
軸受幅
2 mm
C
動定格荷重値
10.80 kN
CO
静定格荷重値
32.30 kN
CU
疲労限界荷重値
3.40 kN
NO
許容回転数(油潤滑)
15000
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031
Embedded user actions